Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.026.87 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
39269097