Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.406.21 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 5 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
Código arancelario
73201090