Datos técnicos
Volumen de suministro
Adapterplatte 120x80
Zentrierung D60-D60
Zentrierung D50-D50
Verbindungswelle U-WG
Sicherungsring N
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St,
verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x50, St, schwarz
2 Sechskantmuttern DIN 936-M8, St, schwarz
Características
Número de artículo | 0.0.408.24 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Par máx. | Mmax. = 28 Nm |
Par nominal | Mnom. = 10 Nm |
Velocidad máx. | nmax. = 1,000 min-1 |
Velocidad, nominal | nnom. = 400 min-1 |
Peso | m = 320 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Código arancelario
73269098