Datos técnicos
Volumen de suministro
Polea para correa dentada, inyección de aluminio, negro
Polea dentada con cubo acanalado, geometría del cubo VK14 para árbol acanalado VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, profundidad del cubo 18 mm
Una vuelta corresponde a 140 mm, Radio efectivo rw = 22,3 mm,
Momento de fricción con 1‰ de pretensado de la correa: MR = 0,05 Nm
Carga máx.: MD = 3,3 Nm
Longitud de la correa dentro de la polea para
inversión de 90°: 110 mm
inversión de 180° (dimensión exterior 80): 135 mm
inversión de 180° (dimensión exterior 64): 150 mm
2 kits unión universal 5, zamak, zinc.
Paso p = 5 mm Número de dientes z = 28
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.410.01 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Par máx. | Mmax. = 4 Nm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 262 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090