Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.429.20 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 12 |
Serie | serie 5 |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
Características | negro |
Peso | m = 109 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097