Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.452.12 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 36.51 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 9.85 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100