Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tapetas 5 20x10
TRA 50 tapa carenado izq.
TRA 50 tapa carenado der.
4 tornillos autorroscantes DIN 7981-St 4,2x9,5, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.463.48 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 22 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097