Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Bloqueo para carro 8, Al, anodizado, natural
2 tapetas, PA, negro
1 Tuerca de bloqueo especial, St, negro
1 Manguito distanciador, St
2 rascadores
1 Tornillo Allen DIN 912-M8x20, St
1 Tuerca 8 St M8
1 Maneta de bloqueo, negra
Características
Número de artículo | 0.0.463.65 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 385 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 1,500 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
79070000