Persiana, lama K/Al
20 3,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.465.69 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 0.581 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.16 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2500 | Material: Polypropylen | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | Material: Polypropylen | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Aluminium (natur) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Aluminium (natur) |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
Código arancelario
76042100