item
Cierre integrado 8, Vástago de cierre

Cierre integrado 8, Vástago de cierre

0.0.476.98

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tapeta, PA-GF, negra
Pasador de bloqueo, St, inoxidable
Pasador actuador del pivote, St
Junta tórica DIN 3771 5,5x1,5.NBR, negro
Tonillo autorroscante DIN 7982-4,2x16, St, negro

Características

Número de artículo 0.0.476.98
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 30 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Los vástagos de cierre sobresalen del núcleo del perfil de la puerta y encajan en la ranura del perfil de la serie 8 del marco exterior.
El sistema de cierre integrado 8 es un sistema de cerradura modular para protecciones y cerramientos. Las diversas configuraciones utilizan pestillo de cierre o pivotes que permiten bloquear puertas hasta por tres puntos.
La cerradura es completamente integrable en el perfil de la serie 8 u 8 ligera (no perfiles brida) - el trinquete giratorio bascula en la ranura del perfil adyacente y las varillas quedan ocultas en el núcleo del perfil.
El sistema puede accionarse desde un lado o desde ambos lados de la puerta (o sea, desde el interior/ exterior). También hay la opción de bloquear la puerta desde un lado utilizando la maneta con bombín.

Indicaciones de montaje

La versión básica de puerta equipada con el sistema de cierre integrado 8 consiste en un conjunto de pivotación y al menos un pestillo (con llave de doble paletón o pomo).
Se precisa un vástago de cierre 8 para ambos extremos de la puerta, superior y inferiror.
El tubo D6,3x1,6 5,5 entrecaras constituye la conexión entre el pivote y el vástago de cierre.
La longitud l del tubo para accionar el vástago de cierre es de:
l = a - 60 mm
La holgura entre el perfil de la puerta y el marco exterior no debe sobrepasar los 6 mm.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090