Bisagra Al
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Bisagra, Al, anodizado natural
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc.
Perno bisagra Al L, D6
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.488.90 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 110 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
idoneidad para sala blanca | si |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
Série: 8 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
Série: 8 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
Série: 10 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 10 | |
Série: 10 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 10 | |
Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000
Bisagra Al
Bajo petición
* Información obligatoria