Kit escuadra
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra X 8 40x40 Zn, fundición de zinc, aluminio blanco
Tapeta escuadra X 8 40x40, PA-GF, gris
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18
St, zincados
2 arandelas cuadradas 13,9x13,9x2, St, zincadas
2 tuercas perfil 8 St M8, zincadas
Características
Número de artículo | 0.0.601.62 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 150 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 160x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: X | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 10 | External dimension: 50x50 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 10 | External dimension: 100x100 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 12 | External dimension: 60x60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
79070000
Kit escuadra
Bajo petición