Corte sierra en acero para secciones pequeñas
0.0.603.79
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.603.79 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Corte, longitud | Corte, longitud = JA |
Unidad de suministro | 1 pza. |
descargas
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
72222031
Corte sierra en acero para secciones pequeñas
0.0.603.79
Este artículo no se puede pedir directamente.