rueda fija
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Montura de chapa de acero, negra
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Bloques antigiro
Cubierta TPE, sin huellas, 90 Sh A, gris
Características
Número de artículo | 0.0.605.29 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Serie | serie 5 |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 580 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacidad de carga = 80 kg/rueda |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | a prova di ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000
rueda fija
Bajo petición