Datos técnicos
Volumen de suministro
2 mitades de cuerpo, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
2 discos, PUR, transparentes
Perno D6x21,5, St, zinc.
Casquillo D6/D10, PUR, gris
Tuerca V 8 M6, St, zinc.
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M6x16, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 7984-M5x20, St, zinc.
2 tuercas cuadradas, similares a DIN 557-M5, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.605.41 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 175 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
79070000