Mecanizado de uniones, unión central
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.609.53 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diameter: 9.1 | Depth: 21 | Countersink diameter: - | Countersink depth: - | |
Diameter: 7 | Depth: 34.2 | Countersink diameter: 14.2 | Countersink depth: 26.7 | |
Diameter: 9 | Depth: 43 | Countersink diameter: 18.2 | Countersink depth: 34 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 11.0
25090703
Código arancelario
76042100
Mecanizado de uniones, unión central
Este artículo no se puede pedir directamente.