item
Ángulo para pie 8 D80, similar al RAL 9006 aluminio

Ángulo para pie 8 D80, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.612.01

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.612.01
Serie serie 8
Diámetro d = 80 mm
Características similar al RAL 9006 aluminio
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 363 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Aluminio inyectado

Descripción

El ángulo para pie 8 D80 permite el uso de pies de altura regulable con espárrago M16 (preferentemente los pies D80, M16) lateralmente en la construcción de estructuras. Las máquinas o instalaciones se pueden montar con poco margen respecto al suelo, manteniendo la regulación en altura.
La carga máxima del ángulo para pie es de F = 4000 N. Además, debe tenerse en cuenta la capacidad de carga del pie.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
76169910