Datos técnicos
Volumen de suministro
Tope limitador de profundidad
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.616.89 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 390 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St, negro |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Diameter: ø 9 mm | |
Line: 8 | Diameter: ø 14.2 mm | |
Line: 6 | Diameter: ø 9.1 mm | |
Line: 6 | Diameter: ø 5.5 mm |
descargas
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Código arancelario
73269098