Datos técnicos
Volumen de suministro
2 elementos de articulación D40, aluminio inyectado, similar al RAL 9006 aluminio
Espaciador de articulación, St, similar al RAL 9006 aluminio
2 tornillos avellanados DIN 7991-M8x14, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M8x25, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.620.23 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 197 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900