Tapeta 8 40x40, recubierta de goma
0.0.626.90
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa de acero, recubierta, NBR 80 Sh A, negra
Tornillo avellanado 8 SF M7,1, St, negro
Características
Número de artículo | 0.0.626.90 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 24 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090
Tapeta 8 40x40, recubierta de goma
0.0.626.90
Bajo petición