Soporte magnético
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Media carcasa de imán 8, PA-GF
2 imanes, 20x5x2, acero, niquelado
2 Topes magnéticos de puerta 8 zapatas polares, acero, galvanizado
2 Tornillos avellanados DIN 7991 M3x10, acero, galvanizado brillante
2 tuercas cuadradas DIN 562 M3, acero, galvanizado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.627.86 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 18 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Shape: Rectangular | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: Grey | |
Shape: Square | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: Grey | |
Shape: Square | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: Black |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
85051110
Soporte magnético
Bajo petición