item
Brida panelado D30

Brida panelado D30

0.0.630.74

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Suplemento distanciador - compensador de altura, PA-GB, gris, similar al RAL 7042
Cuerpo, PA-GB, gris, similar al RAL 7042
Tornillo gota de sebo T4x12, St zinc.
Tuerca cuadrada DIN 557-M5-5, St, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.630.74
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 19.2 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

La fijación universal para paneles: La brida panel D30 se puede utilizar tanto en tubos D30 como en tubos perfilados D30. Según el escenario de instalación, la unidad básica se puede usar sola o con el ajustador de altura suministrado. Los dos componentes se atornillan y abarcan completamente el tubo portante. Esto significa que los paneles se pueden conectar en muchas posiciones diferentes y a todos los tubos (perfilados) D30.
Los paneles sujetos a fuerzas mecánicas leves pueden ajustarse a la brida panel D30, como los elementos de revestimiento, los separadores y las protecciones contra salpicaduras.
La unión universal para paneles que se utiliza para el panelado, apantallado y cargas mecánicas ligeras. Puede aplicarse directamente tanto a tubos como a perfiles D30.
La brida panel D30 es compatible con una amplia gama de opciones de sujeción: Los paneles se pueden instalar dentro de un marco de tubos o pasar por encima de una estructura tubular. El ajustador de altura incluido coloca el panel por encima de la unión D30 con tecnología de bloqueo externa.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097