Datos técnicos
Volumen de suministro
2 Perfiles 8 40x40 3N L
1 Pivote brazo extremo
2 pivotes estándar
1 Pivote doble
1 Tapa de unión, PA gris
3 placas de unión, Al, natural
1 Tornillo gota de sebo M8x22, St zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.631.20 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 3.7 kg |
Fuerza máx. | Fmax. = 140 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Anzahl Gelenke: 2 | Bauart: leicht | |
Anzahl Gelenke: 3 | Bauart: standard | |
Anzahl Gelenke: 3 | Bauart: schwer |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090