Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.633.97 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | blanco, similar al RAL 9016 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Superficie | m = 6.87 kg/m2 |
Unidad de suministro | 1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x1220 mm |
Material | Compuesto St-PE |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 1190 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 1220 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35010511
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
UNSPSC 9.0
30102204
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35010511
UNSPSC 7.0
30102204
eCl@ss 11.0
23360490
Código arancelario
72107080