Kit de fijación para perfil soporte contenedor 8 80x40
0.0.643.40
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 placas de unión para perfil soporte contenedor 8 80x40, St, zinc.
2 Tuercas 8 St 2xM6-76, zinc.
4 Tornillos gota de sebo M6x16, St zinc.
8 Tornillos avellanados M5x25 DIN7500 TX25, St, zinc, formación de roscas
Características
Número de artículo | 0.0.643.40 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 327 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
«Kit de fijación para perfil soporte contenedor 8 80x40» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83024200
Kit de fijación para perfil soporte contenedor 8 80x40
0.0.643.40
Bajo petición