Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Marco SystemMobile sin ruedas giratorias
Características
Número de artículo | 0.0.646.59 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 30.3 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
76042100