item
Mesa 4 E 1200 FIFO

Mesa 4 E 1200 FIFO

0.0.657.95


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.657.95
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 94.5 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El banco de trabajo item 4 E FIFO: una combinación lógica y eficiente de un banco de trabajo y una estantería FIFO. Resistente, ergonómico y a medida. Utilice los elementos compatibles del sistema de construcción modular de producción ajustada para diseñar sus propios sistemas personalizados de suministro de material y de retorno de contenedores.
Este robusto banco cuenta con un sistema de ajuste de altura eléctrico que puede elevarlo o bajarlo hasta la altura de trabajo ergonómica adecuada, incluida una capacidad de carga máxima de 400 kg. El banco también puede desplazarse a posiciones programables para el cambio de material.
El banco de trabajo 4 E FIFO puede configurarse en seis tamaños básicos o en dimensiones personalizadas. También admite accesorios del sistema de bancos de trabajo, como voladizos o canaletas para cables. El configurador en www.item24.es/config-wb ayuda a diseñar el banco de trabajo perfecto para sus necesidades en poco tiempo.
El banco de trabajo item 4 E FIFO: una combinación lógica y eficiente de un banco de trabajo y una estantería FIFO. Resistente, ergonómico y a medida. Utilice los elementos compatibles del sistema de construcción modular de producción ajustada para diseñar sus propios sistemas personalizados de suministro de material y de retorno de contenedores.
Este robusto banco cuenta con un sistema de ajuste de altura eléctrico que puede elevarlo o bajarlo hasta la altura de trabajo ergonómica adecuada, incluida una capacidad de carga máxima de 400 kg. El banco también puede desplazarse a posiciones programables para el cambio de material.
El banco de trabajo 4 E FIFO puede configurarse en seis tamaños básicos o en dimensiones personalizadas. También admite accesorios del sistema de bancos de trabajo, como voladizos o canaletas para cables. El configurador en www.item24.es/config-wb ayuda a diseñar el banco de trabajo perfecto para sus necesidades en poco tiempo.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090