item
Interruptor de seguridad 8, 24 V DC

Interruptor de seguridad 8, 24 V DC

0.0.658.28

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Interruptor de seguridad 24 V DC, premontado
Actuador 24 V DC
Protección: IP 67, EN 60529
Estándares: PL-E según EN ISO 13849-1, SIL 3 en IEC 61508, IEC 60947-5-3
Vida útil: 20 años
Placa de montaje, St, inoxidable
Junta para puerta, autoadhesiva, gris similar al RAL 7042
2 tornillos avellanados de seguridad M5x12, St, inoxidable
2 tuercas V 8 St M5, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.658.28
Serie serie X
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 186 g
Unidad de suministro 1 kit
Tensión (DC) U = 24 V DC

Descripción

Una nueva dimensión de seguridad. El interruptor de seguridad 8, 24 V DC sin contacto ofrece un servicio sin desgaste mecánico. Esto es posible gracias al sistema electrónico con tecnología RFID. Cada actuador posee un chip codificado que se esconde totalmente en la ranura de la serie 8. El interruptor registra si el chip se encuentra dentro del rango del sensor con una precisión excelente. A diferencia de los sistemas mecánicos, el chip es a prueba de manipulaciones.
El sistema asegura la precisión de repetibilidad del punto de contacto con el estándar de seguridad. Dos circuitos de seguridad a prueba de fallos envían la señal al interruptor. Las líneas de seguridad integran supervisión para cortocircuitos, cables rotos o interferencias de tensión. Se pueden conectar hasta 31 interruptores en serie para combinar distintos puntos de medida. El LED de tres colores en cada interruptor permite a los usuarios comprobar su estado de un solo vistazo. Gracias a la protección IP 67, el interruptor 8 se puede usar en la mayoría de salas.
Cuando se utiliza con la serie XMS, se puede crear una junta perimetral contínua mediante un segmento autoadhesivo de junta para puerta (incluido en el kit).

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Código arancelario
85365080