Panel alveolar 4,5 mm PP, blanco
0.0.658.36
50 3,010
50 2,010
* Información obligatoria
Este producto ya no está disponible.
Datos técnicos
Volumen de suministro
Dickentoleranz ± 5 %
Bitte beachten Sie, dass sich das erste Maß (Länge) auf die Seite bezieht, die parallel zu den Stegen verläuft.
Características
Número de artículo | 0.0.658.36 |
---|---|
Características | blanco |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Superficie | m = 0.9 kg/m2 |
Unidad de suministro | corte máx. 3010x2010 mm |
Material | PP |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Código arancelario
39202080
Panel alveolar 4,5 mm PP, blanco
0.0.658.36
50 3,010
50 2,010
* Información obligatoria
Este producto ya no está disponible.