Kit travesaño diagonal 8 300x30
0.0.659.03
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 travesaños diagonales 8 300x30, St, similar al RAL 9006 aluminio
8 tuercas 8 St M8, zinc.
8 arandelas anti-pérdida M8, St, zinc
8 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x20, St, zinc.
8 Tapetas 8 D15, PA, gris similar al RAL 7042
Características
Número de artículo | 0.0.659.03 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.36 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St |
Descripción
descargas
Datos CAD
«Kit travesaño diagonal 8 300x30» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
73269098
Kit travesaño diagonal 8 300x30
0.0.659.03
Bajo petición