Perfil bisagra
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.662.40 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 0.54 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
76042100
Perfil bisagra
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria