Perfil contenedor 8 120x60, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
0.0.662.57
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 Tapas, PA-GF
8 Tornillos de cabeza de botón, autorroscantes 3,9x16, TX 20, acero, galvanizado brillante
2 tornillos prisioneros DIN 916 M6x16, acero, galvanizado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.662.57 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 63 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39269097
Perfil contenedor 8 120x60, Kit de montaje, gris, similar al RAL 7042
0.0.662.57
Bajo petición