Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.663.58 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | rojo señalización, similar al RAL 3001 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 36 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PC |
Descripción
Variantes
Sort by
Color: RAL 9010 (blanco puro) | Número de módulos: sencillo | |
Color: RAL 7021 (gris negruzco) | Número de módulos: sencillo | |
Color: RAL 3001 (rojo señales) | Número de módulos: sencillo | |
Color: RAL 9010 (blanco puro) | Número de módulos: doble | |
Color: RAL 7021 (gris negruzco) | Número de módulos: doble | |
Color: RAL 9010 (blanco puro) | Número de módulos: triple | |
Color: RAL 7021 (gris negruzco) | Número de módulos: triple |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Código arancelario
85366990