Kit escuadra
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra 8 40x40, fundición de zinc, aluminio blanco, similar al RAL 9006
Tapeta escuadra 8 40x40, PA-GF, gris, similar al RAL 7042
2 Tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
2 Arandelas cuadradas 13,9x13,9x2, St, zinc.
2 Tuercas 8 St M8, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.670.11 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 162 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 50x50 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000
Kit escuadra
Bajo petición