item
Kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110

Kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110

0.0.670.18

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tornillo gota de sebo ISO 7380 M8x16, acero, zincado brillante
Arandela ISO 7093-2-8-200 HV, acero, zincado brillante
Tuerca 8 St M8, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo 0.0.670.18
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 25 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Los bloqueos de dirección para ruedas giratorias se suministran con elementos de fijación adecuados (dos tornillos gota de sebo M8x20). El kit de unión 8 para ruedas fijas/giratorias 140x110 (tornillo gota de sebo M8x16) solo se instala en orificios que no se utilicen para fijar el bloqueo de dirección.
Nota:
Solicite el número de kits de unión 8 para ruedas fijas y giratorias (0.0.670.18) que necesite para su tipo de instalación. Las ruedas se pueden atornillar al bastidor con tres o cuatro kits de unión. Los bloqueos de dirección utilizan dos orificios y se suministran con elementos de fijación adaptados.

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
87169090