item
Rueda freno D30-23, gris, similar al RAL 7042

Rueda freno D30-23, gris, similar al RAL 7042

0.0.670.90

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

PA/TPE

Características

Article number 0.0.670.90
Serie Serie D30
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 35 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El inserto para controlar la velocidad: La rueda de frenado D30-23 regula la velocidad de los contenedores por el transportador de rodillos 6 40x40 E D30.
Esta rueda de frenado mantiene todo en movimiento a una velocidad constante, incluso en pendientes pronunciadas y con objetos pesados. Cuando los objetos se mueven despacio, el sistema mecánico tiene un menor efecto de frenado. Esto garantiza que la descarga automática de una estantería FIFO o una solución Karakuri/LCA no se vea comprometida, ya que las mercancías de transporte en cola comenzarán a moverse de nuevo.
Las ruedas de frenado de item deben distribuirse a lo largo de toda la longitud del transportador de rodillos. No se necesitan herramientas especiales para instalarlas ni para retirarlas.

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097