Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cuerpo
1 Cable ⌀ 2,5 mm, St, inox.
1 Dispositivo anticaída: cable ⌀ 2 mm, St, inox; brida para cable de acero, St, zinc.
1 Mosquetón, St
1 Llave SW 30, St, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.674.95 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3.1 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84251900