Datos técnicos
Volumen de suministro
Franjas negras y amarillas
Características
Article number | 0.0.675.25 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | amarillo, similar al RAL 1023 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 212.5 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | TPE |
Descripción
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: TPE | Seguridad ESD: X | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: TPE | Seguridad ESD: X | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Material: TPE-ESD | Seguridad ESD: ✓ | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Material: TPE-ESD | Seguridad ESD: ✓ | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: negro/amarillo | Material: TPE | Seguridad ESD: X | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: negro/amarillo | Material: TPE | Seguridad ESD: X |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39161000