item
Cable de conexión, base / Clavija con toma de tierra independiente, negro

Cable de conexión, base / Clavija con toma de tierra independiente, negro

0.0.677.54

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

Longitud del cable 3 m (1,5 mm²)
Diámetro interior del terminal de cable anular 6,5 mm

Características

Número de artículo 0.0.677.54
Serie Bancos de trabajo
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 385 g
Unidad de suministro 1 pza.
idoneidad para sala blanca si

Descripción

Para cumplir con la norma DIN VDE 0100 en escenarios de instalación especiales, el cable de conexión base / clavija con toma de tierra independiente permite a los usuarios crear una conexión a tierra adicional mediante un cable separado con un terminal de cable anular.
El cable es compatible con la clavija modular, como por ejemplo la base de enchufe de 5 salidas (0.0.627.44) y la base multiconectores (0.0.631.56).

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Código arancelario
85369010