item
superficies cerradas

superficies cerradas


Ver las 133 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Características

Número de artículo 0.0.682.26
Características negro, similar al RAL 9004
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 3.76 kg/m2
Unidad de suministro 1 pza. dimensiones aprox. del panel 2000x1000 mm
Material PE-UHMW

Descripción

Ligero, fuerte y poca fricción – El polietileno UHMW (ultra high molecular weight o peso molecular ultra alto) es un material con propiedades excepcionales. Los paneles negros UHMW son ideales para usar en salas blancas, como tablero de mesa de baja fricción, y cunas para sistemas de transporte.
Gracias a su bajo coeficiente de fricción, los paneles pueden reducir la cantidad de energía requerida en sistemas de transporte. El material tiene propiedades autolubricantes duraderas.
El material es muy resistente a impactos y robusto cuando se utiliza como panel entre perfiles. Sus características de baja fricción lo hacen ideal para aplicaciones donde se requiera un ambiente de trabajo sin contaminantes. Los paneles de ancho 4, 8 y 10 mm se pueden utilizar con el perfil cubrerranura o juntas. Son compatibles con las series 8 y 10.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 2040 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass XT Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  glass coloured tinted glass coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  glass coloured tinted glass coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  opal coloured tinted opal coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  opal coloured tinted opal coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1970 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  2000 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2920 Width:  50 ... 1470 Material:  Al-PE composite Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE composite Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1 Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39201089