Tuerca automática V 8 St M6, inoxidable
0.0.684.20
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.684.20 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 4 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
73181900
Tuerca automática V 8 St M6, inoxidable
0.0.684.20
Bajo petición