Rueda gato D80 140x110 ESD con pedal
0.0.684.37
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cuerpo rueda PA, cubierta TPU, 94 Sh A, gris
Pie, St, zinc, placa de unión TPU, 80 Sh A, negro
Capacidad de carga 100 kg/rueda
Capacidad de carga 1000 kg/pie
Características
Número de artículo | 0.0.684.37 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 1.73 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
87169090
Rueda gato D80 140x110 ESD con pedal
0.0.684.37
Bajo petición