item
Pletina

Pletina


Ver las 9 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.687.82
Serie serie 8
Características similar al RAL 9006 aluminio
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 163 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St

Descripción

Fácil sujeción adicional La pletina 8 120x40 une perfiles y accesorios.
Esta robusta pletina de acero con tres avellanados en la dimensión modular de 40 mm puede atornillarse a una ranura y a conductos de cables. De este modo, puede utilizarse para unir hasta tres perfiles con el fin de reforzar una estructura.
Nota: item suministra el kit unión 8 2-5mm con tornillo avellanado M8 (0.0.680.96) como medio para fijar fácilmente la pletina a una ranura serie 8.

Variantes

Ordenar por

Line:  8 Material:  Die-cast aluminium Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Right angled Groove type:  8 mm
Line:  5 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  5 mm
Line:  6 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  6 mm
Line:  8 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  8 mm
Line:  8 Material:  Steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  8 mm
Line:  8 Material:  Steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  -
Line:  10 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  10 mm
Line:  8 Material:  Die-cast aluminium Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Right angled Groove type:  8 mm
Line:  8 Material:  Steel Colour:  White aluminium White aluminium Connection type:  Parallel Groove type:  8 mm

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098