Asa D30 KH 300
0.0.690.98
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 abrazaderas paralelas D30-80, fundición a presión de aluminio, natural
Tubo KH D30x11,6, 360 mm, antracita, madera-polipropileno
2 tapas KH D30, PA-GB, negro
Características
Número de artículo | 0.0.690.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 685 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
76169990
Asa D30 KH 300
0.0.690.98
Bajo petición