Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.691.57 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 10 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Azionamento: Contatto normalmente chiuso | |
Azionamento: Contatto normalmente aperto |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Código arancelario
85389099