Datos técnicos
Volumen de suministro
1 columna, Al, anodizado, natural, con cable de 2 m
1 Unidad de control con cable de red de 5 m
1 Panel de control de mesa, 3 posiciones de memoria, medidor digital de altura con 2 m de cable
Notas sobre uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.693.89 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 10.914 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090