Kit enganche pestillo D9,5-22,5-M8
0.0.697.00
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Enganche pestillo D9,5-22,5-M8, St, zinc.
Tuerca V8 St M8, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.697.00 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 25 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73181562
Kit enganche pestillo D9,5-22,5-M8
0.0.697.00
Bajo petición