rueda fija 140×110
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cuerpo rueda, Al
Cubierta, PU, 75 Sh A, verde
Capacidad de carga 600 kg/rueda a 4 km/h máx.
Capacidad de carga 280 kg/rueda a 6 km/h máx.
Capacidad de carga 200 kg/rueda a 10 km/h máx.
Capacidad de carga 500 kg/rueda a 16 km/h máx. sin desplazamiento sobre obstáculos
Características
Número de artículo | 0.0.697.85 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 10 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3.1 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000
rueda fija 140×110
Bajo petición