Kit de luminarias LED E
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Luminaria LED E 30W
Transformador para LED 30 W 24 V
Características
Número de artículo | 0.0.701.48 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.922 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Power: 40 Watt | Edge length Y: 1100 | |
Power: 30 Watt | Edge length Y: 850 | |
Power: 20 Watt | Edge length Y: 600 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Código arancelario
85395200
Kit de luminarias LED E
Bajo petición